+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    9Y-0182: УПЛОТНЕНИЕ

    Артикул:9Y-0182
    1 $

    Уплотнение

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    • Материал: EPDM — этилен-пропилен-диен-каучук модифицированный
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,51
    • Высота поперечного сечения (мм): 13
    • Ширина поперечного сечения (мм): 9
    • Описание материала: EPDM обеспечивает отличную производительность в таких средах, как воздух и охлаждающая жидкость/мочевина. Не используется для моторного масла, дизельного топлива, гидравлического масла, масла для автоматических коробок передач и дизельного биотоплива. Имеет хорошую устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,55
    • Внутренний диаметр (мм): 14
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,35
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.