Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-1719: ДВИГАТЕЛЬ AR3306

    Номер по каталогу: 9Y-1719
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Двигатель в сборе

    Описание:

    • Двигатели предназначены для преобразования одной формы энергии в механическую энергию.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 37
    • Высота (мм): 939,8
    • Длина (дюймы): 63,5
    • Длина (мм): 1,612,90
    • Ширина (мм): 1,447,80
    wheel-type loader
    966D, 966G, 966F, 966F II 972G, 966E