Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-2149: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-2149
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Выхлопная труба

    Описание:

    • Выпускные патрубки — это компоненты системы выпуска отработавших газов, состоящей из ряда трубок, как правило выполненных из чугуна, по которым выхлопные газы передаются от цилиндров двигателя к прочим частям системы выпуска отработавших газов.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5
    • Длина (дюймы): 19,8
    track-type tractor
    D8L, 10 59 9SU D10N, 10SU 8 8U 9 D9R, 58 8S 59N 59L D9N, 8A 10U 9U 58L

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 631E, 637E

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 3412 3408B