Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-2150: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-2150
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Выхлопная труба

    Описание:

    • Выпускные патрубки — это компоненты системы выпуска отработавших газов, состоящей из ряда трубок, как правило выполненных из чугуна, по которым выхлопные газы передаются от цилиндров двигателя к прочим частям системы выпуска отработавших газов.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,6
    • Высота (мм): 167,64
    • Длина (дюймы): 13,8
    • Длина (мм): 350,52
    • Ширина (мм): 167,64
    track-type tractor
    8S 10 D9R, D9N, 59 9U D8L, 9 9SU 8 59N 59L 10SU 58 10U 8A 58L

    wheel tractor-scraper
    637E, 631E, 657E

    pipelayer
    589

    track type tractors
    D10N, D9N