Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-3317: СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-3317
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина радиатора

    Описание:

    • Сердечники являются важными компонентами радиаторов, которые отводят избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,8
    • Высота (мм): 121,92
    • Длина (дюймы): 50,2
    • Длина (мм): 1,275,08
    • Ширина (мм): 177,8
    track-type tractor
    8 9U 8A 58L 58 9 59N 8S 8U D9N, D8L, 59L 9SU

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 633E II 637G

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3508 3412 3408 3408C 3408B 3412C

    wheel-type loader
    988B

    off highway trucks
    769D, 768C, 771D, 69D, 771C, 769C

    engine - industrial
    3408 3412 G3512 G3516 3508 3408B

    track type tractors
    8 9U 8A 58L 58 9 59N 8S 8U D9N, D8L, 59L 9SU

    off-highway truck
    769D, 768C, 771D, 69D, 771C, 769C