Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-3969: ЛИНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-3969
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 24,13
    • Длина (мм): 185,42
    • Ширина (мм): 43,18
    cold planers
    PR-450C, PR-1000

    wheel tractor scrapers
    637E, 631EII

    cold
    PR-1000C PM-565

    teng
    3408 3408B

    track type tractors
    D9R, D9N, D10N

    compactors
    836

    pipe
    589

    wtl
    988B, 988F, 990, 992C

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3412

    meng
    3412C 3408B 3412 3408 3408C 3412D

    ttt
    D9R, D9N, D10N

    ieng
    3412C 3408C 3408B 3408 3412 SPS342 SPT342 SCT673

    epg2
    SR500

    wts
    631E, 657E, 651E, 637E

    wheel loaders
    992D

    oht
    775B, 773B, 769C, 771C

    wheel dozers
    834B

    epg
    3408C 3412C 3412 PM3412