Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-5070: КУЗОВ

    Номер по каталогу: 9Y-5070
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус водяного насоса

    Описание:

    • Корпуса — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках цилиндров двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 144,8
    • Длина (мм): 337,8
    • Ширина (мм): 337,8
    meng
    3512 3512B 3516B 3516 3516C 3508B

    petr
    3512 3512B 3516B 3516 3516C 3508B

    epg
    3512 3512B 3516B 3516 3516C 3508B