Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-5071: КУЗОВ

    Номер по каталогу: 9Y-5071
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус водяного насоса

    Описание:

    • Корпуса — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках цилиндров двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8
    • Высота (мм): 203,2
    • Длина (дюймы): 13
    • Длина (мм): 330,2
    • Ширина (мм): 330,2
    engine - generator set
    3516B 3512B

    petroleum products
    3516B 3512B