Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-5286: ШКИВ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-5286
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющий шкив

    Описание:

    • Направляющий шкив направляет поликлиновой ремень.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 101,6
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 185,4
    meng
    3512C 3508 3512B 3508B 3516 3516C 3508C 3516E 3516B 3512E 3512

    petr
    3512 3516 3516C 3512B

    ieng
    G3508 3512B 3516 3512C G3512 3508 3512E 3512 G3508B 3508B 3516B G3516 3508C G3516B 3516C

    epg
    3516B 3516 3512 3508B 3512B