Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-5296: ШКИВ ВЕНТИЛЯТОРА

    Номер по каталогу: 9Y-5296
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив привода вентилятора

    Описание:

    • Шкивы вентилятора обеспечивают вращение вентилятора о привод с помощью ремней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 254
    • Длина (мм): 444,5
    • Ширина (мм): 426,7
    track-type tractor
    10SU 10U 10 58L D10N, 59N 59 59L