Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-5535: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 9Y-5535
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестерня маховика

    Описание:

    • Шестерни являются важными компонентами маховиков, которые накапливают и выдают энергию вращения.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 88,9
    • Длина (мм): 1257,12
    • Ширина (мм): 1180,92
    meng
    C280-12 C280-16 C280-6 3616 3608 3612 C280-8 3618 3606

    petr
    C280-12

    ieng
    G3616 G3612 G3608 G3606 C280-16 G3606B