Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-7147: ШКИВ

    Номер по каталогу: 9Y-7147
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив генератора

    Описание:

    • Шкивы генератора вращают генераторы с помощью ремней, которые приводятся в движение системами привода вспомогательного оборудования двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Высота (мм): 66
    • Длина (мм): 91,4
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Описание материала: 0
    • Ширина (мм): 91,4
    wheeled excavator
    W345B II

    engine - industrial
    3176B

    excavator
    345B L 345B II 365B, 345B, 345B II MH