Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-7212: ПОРШЕНЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-7212
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поршень

    Описание:

    • Поршни являются компонентами поршневых двигателей и соединены шатунами с коленчатым валами.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,85
    • Длина (дюймы): 7,55
    cold planer
    PR-1000C PM-565, PR-1000, PR-450C

    track-type tractor
    D10N, 58L 9SU D9R, D8L, 59N 59L 9 8 9U D9N, 8A 8S

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 651E, 637E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3408B 3412C 3412 3408C 3408 PM3412

    wheel-type loader
    992C, 988B, 988F, 990, 992D

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408 3412 3408B

    engine - truck
    3408 3408B 3406B

    off-highway truck
    768C, 775B, 773B, 771C, 769C, 772B

    earthmoving compactor
    836