Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-7471: КОРПУС

    Номер по каталогу: 9Y-7471
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус водяного насоса

    Описание:

    • Корпусы — важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках цилиндров двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 129,5
    • Длина (мм): 215,9
    • Ширина (мм): 198,1
    ieng
    G3412 G3408B G3408 CG137-12 SG137-08 CG137-08 G3408C

    epg
    G3412C CG137-12