Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-7515: ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-7515
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник топливного насоса высокого давления

    Описание:

    • Переходники являются важными компонентами топливного насоса высокого давления, которые обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 38,1
    • Длина (мм): 55,88
    • Ширина (мм): 38,1
    meng
    3412 3412C 3408B

    ieng
    SCT673 SPS342 SPT342 3412 3412C 3408C

    epg2
    SR500

    epg
    3412 3412C 3408B