Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-7735: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 9Y-7735
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шатунный подшипник

    Описание:

    • Шатунные подшипники обеспечивают удобную поверхность на коленчатом вале для вращения шатуна.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,3
    • Высота (мм): 58,42
    • Длина (дюймы): 4,6
    • Длина (мм): 116,84
    • Ширина (мм): 111,76
    wheel tractor-scraper
    621F, 623F, 621E, 627E, 627F

    pipelayer
    578

    wheel tractor scrapers
    627F, 623E, 621F, 627E

    paving compactor
    CB-614

    engine - generator set
    3406E 3406C 3406B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980F, 980F II 980G, 980G II 980C, 980FII, 980GII

    engine - industrial
    3406B 3406 G3406

    track excavators
    5080, 375L, 245BII, 245D

    track type tractors
    D8N

    articulated dump truck
    D350E II D400E II D40D, D400D

    engine - truck
    3406E C-15 3406B 3406C

    articulated trucks
    D350EII

    generator
    SR4

    track-type tractor
    8SU 8 57H 8U 8A D8N

    15 to 18 liter
    3406E

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    824C

    wheel loaders
    980F, 980F II 980G, 980G II 980C, 980FII, 980GII

    excavator
    375-A 245D, 245B

    earthmoving compactor
    825C, 826C