Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-9176: ШКИВ

    Номер по каталогу: 9Y-9176
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив коленчатого вала

    Описание:

    • Шкивы коленчатого вала передают механическую энергию и крутящий момент через систему шкивов на вспомогательное оборудование.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 71,1
    • Длина (мм): 287
    • Ширина (мм): 274,3
    chal
    45, 35

    ieng
    3116

    it
    IT38G

    comp
    CB-634

    wtl
    950G, 962G, 938G

    ap
    BG-2455C, AP-1000B, BG-260C, BG-245C, AP-1055B, AP-1050B