Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-9847: ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-9847
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Управление регулятором

    Описание:

    • Органы управления являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4
    • Высота (мм): 101,6
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 185,42
    generator
    SR4

    engine - generator set
    C18 3208 3408C G3306 G3512 3412C 3406B 3508 3408B G3516 3516B 3304 3304B PM3412 G3412 3512 3306 3114 3408 C15 3516 3412

    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    3412 3304 G3412 D330C D333C 3306 G3408B G3408 G3306 3406