Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Z-9350: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 9Z-9350
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак гусеничной ленты (одиночный грунтозацеп для экстремальных условий эксплуатации, трапециевидный)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • У трапециевидных башмаков гусеничной ленты имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп, трапециевидный
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 9,45
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    track-type tractor
    D9R