Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9H-6832: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9H-6832
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 24,94
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Материал: NBR — нитрил, Нитрилкаучук (NBR)(75)
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 394
    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K 990K 992G 986H 988G 988H 988K 992K 988K XE 986K

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E70 CX48 TH48-E80

    paving compactor
    CS-74B CS-563D CP-74B CS-66B CS-533D CP-54 CP-533E CS-563E CS-78B CS-54B CP-56 CS-533E CS-56B CS-583D CS-56 CP-663E CS-683E CS68B CS-531D CP-563D CS74B CS-573E CS-64 CP-68B CS-68B CS54B CP-54B CP-533C CS-583E CS-74 CP-573E CS-573D CP-56B CS-64B CS-583C CS79B CS-54 CS78B CP-563E CP68B CS-563C CS64B CS11 CP56B CP-563C CP-74 CS10 CS56B CS-663E CP-533D CS-531C CP76B CS-76 CS-533C CP-76 CS-76B CP-64 CS-79B CP54B CS-573C CP74B CS12

    wheel dozer
    844K 854G 834G 854K 834K 834H

    off-highway truck
    777G 777B 777 785 777C 784C 775G 777D 773G 777F 784B 773 794 AC 785D 777E 776D 785G 776C 776 775G OEM 798 AC 785C 772 785B 773G OEM 796 AC 776B

    underground articulated truck
    AD60 AD55B AD55

    engine - machine
    C4.4

    pipelayer
    583H

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    wheel tractor-scraper
    631E 631K 657E 637 657 657B 631C 637E 641 651 633C 631G 666 637G 657G 637K 639D 633E II 631D 633D 637D

    track-type tractor
    D8K D8H D11R D10 10S 10 D11T 11SU 10C 11 D11N 11U 10U

    load, haul, dump
    R3000H

    oem solutions
    CAT WDS