Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9U-7071: Набор колпачков и заглушек

    Номер по каталогу: 9U-7071
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (A) (дюймы): 0,62
    • Длина (B) (дюймы): 0,53
    • Длина (C) (дюймы): 0,75
    • Длина (D) (дюймы): 0,50
    • Длина (E) (дюймы): 0,47
    • Длина (F) (дюймы): 0,55
    • Описание: Колпачок-заглушка коническая
    motor grader
    140M

    petroleum products
    2016 C175-16 3512E

    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    off-highway truck
    793F XQ 793F 793F AC 797F 794 AC 793F CMD 793F OEM 797B 795F AC 797 795F XQ

    engine - industrial
    C175-16 SPF743 C175-20

    wheel tractor-scraper
    637G 631G