Поиск

Износостойкий, для тяжелых условий эксплуатации

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 6 из 6

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    CJ600 CapSure™ Abrasion Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      CJ600
    • Ширина (мм)
      228,6
    • Длина (мм)
      431,8
    • Высота (мм)
      203,2
    • Высота (дюймы)
      8
    • Длина (дюймы)
      17
    • Размер зуба
      CJ600
    • Ширина (мм)
      228,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    J800 CapSure™ Heavy Duty Abrasion Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Износостойкий наконечник J800 серии J для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      J800

    • 0
    • Длина зуба (мм)
      475
    • Размер зуба
      J800

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CJ550 CapSure™ Abrasion Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      CJ550

    • 0
    • Высота (дюймы)
      7
    • Длина (дюймы)
      14,3
    • Длина (мм)
      363,22
    • Ширина (мм)
      190,5
    • Размер зуба
      CJ550

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CJ700 CapSure™ Abrasion Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      CJ700

    • 0
    • Высота (дюймы)
      9
    • Длина (дюймы)
      17,8
    • Высота (мм)
      228,6
    • Длина (мм)
      452,12
    • Размер зуба
      CJ700

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    J700 CapSure™ Heavy Duty Abrasion Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • Отлично подходит для условий интенсивного абразивного износа, например при работе с песком, гравием и скальной породой.
  • Содержит приблизительно на 145 % больше противоизносного материала по сравнению с универсальным наконечником.
  • Площадь поверхности основания наконечника приблизительно на 35 % больше, чем у пробивающих наконечников для тяжелых условий эксплуатации.