Фильтр

Износостойкий, для тяжелых условий эксплуатации

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 4 из 4

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Износостойкий наконечник J800 серии J для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      J800
    • Длина зуба (мм)
      475
    • Размер зуба
      J800
    • Длина зуба (мм)
      475
    Сравнить
  • Износостойкий наконечник CapSure™ CJ700
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      CJ700
    • Ширина (мм)
      254
    • Длина (дюймы)
      17,8
    • Высота (дюймы)
      9
    • Высота (мм)
      228,6
    • Длина (мм)
      452,12
    • Размер зуба
      CJ700
    • Ширина (мм)
      254
    Сравнить
  • Износостойкий наконечник CJ550 CapSure™
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      CJ550
    • Высота (дюймы)
      7
    • Ширина (мм)
      190,5
    • Высота (мм)
      177,8
    • Длина (мм)
      363,22
    • Длина (дюймы)
      14,3
    • Размер зуба
      CJ550
    • Высота (дюймы)
      7
    Сравнить
  • CJ600 CapSure™ Износостойкий наконечник
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      CJ600
    • Высота (мм)
      203,2
    • Длина (дюймы)
      17
    • Ширина (мм)
      228,6
    • Длина (мм)
      431,8
    • Высота (дюймы)
      8
    • Размер зуба
      CJ600
    • Высота (мм)
      203,2
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • Отлично подходит для условий интенсивного абразивного износа, например при работе с песком, гравием и скальной породой.
  • Содержит приблизительно на 145 % больше противоизносного материала по сравнению с универсальным наконечником.
  • Площадь поверхности основания наконечника приблизительно на 35 % больше, чем у пробивающих наконечников для тяжелых условий эксплуатации.