Поиск

Абразивные материалы

1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 464

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Цвет
      Темно-красный
    • Размер отверстия (дюймы)
      3,0
    • Плотность
      5
    • Диаметр колеса (мм)
      203.2 x 50.8
    • Уклон
      Мелкозерн.
    • Цвет
      Темно-красный
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер резьбы (мм)
      7/8
    • Размер резьбы (дюймы)
      7/8
    • Размеры (мм)
      177
    • Диаметр колеса (дюймы)
      7 x 1/4 x 7/8
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      8,500
    • Размеры (дюймы)
      7
    • Размер резьбы (мм)
      7/8
    • Размер резьбы (дюймы)
      7/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер колеса (наружный диаметр x толщина x внутренний диаметр/размер резьбы) (дюймы)
      9 x 1/4 x 5/8 –11
    • Размер резьбы (мм)
      5/8–11
    • Размеры (дюймы)
      9
    • Размер резьбы (дюймы)
      5/8–11
    • Размер колеса (наружный диаметр x толщина x внутренний диаметр/размер резьбы) (мм)
      228.6 x 6,35 x 15,875 -11
    • Размер колеса (наружный диаметр x толщина x внутренний диаметр/размер резьбы) (дюймы)
      9 x 1/4 x 5/8 –11
    • Размер резьбы (мм)
      5/8–11
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр x отверстие (дюймы)
      2,0
    • Размер зерна
      100
    • Диаметр x отверстие (мм)
      50,8
    • Диаметр x отверстие (дюймы)
      2,0
    • Размер зерна
      100
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр x отверстие (дюймы)
      4,0
    • Диаметр x отверстие (мм)
      101,6
    • Размер зерна
      120
    • Диаметр x отверстие (дюймы)
      4,0
    • Диаметр x отверстие (мм)
      101,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размеры (мм)
      76 x 63.5
    • Размер (мм)
      19,1
    • Длина x ширина (мм)
      76.2 x 63.5
    • Сортамент провода
      ,014
    • Материал
      Сталь
    • Размеры (дюймы)
      3 x 2 1/2
    • Размеры (мм)
      76 x 63.5
    • Размер (мм)
      19,1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер стойки (дюймы)
      1/4
    • Диаметр (дюймы)
      3,0
    • Размер стойки (мм)
      6,4
    • Диаметр (мм)
      76,2
    • Размер стойки (дюймы)
      1/4
    • Диаметр (дюймы)
      3,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      152.4 x 25.4
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    • Размер (дюймы)
      6 x 1
    • Размер зерна
      120
    • Размер (мм)
      152.4 x 25.4
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Абразивные расходные материалы для мастерских

Caterpillar предоставляет широкий разнообразный выбор продуктов для обработки поверхностей, соответствующих любым применениям машин и двигателей Cat®.

Чаще всего эти продукты используются для улучшения внешнего вида, повышения прилипания, улучшения способности к пайке, предотвращения коррозии и повышают устойчивость к потускнению, химикатам и износу. С помощью абразивных материалов Cat можно устранить дефекты и задиры поверхности. Наши абразивные продукты используются во всем мире для регулирования поверхностного трения и восстановления первоначальных размеров многочисленных компонентов и широко применяются для шлифовальных работ, полировки, глянцовки, обточки, резки, заострения, притирки и посыпки песком.

Наш обширный набор промышленных абразивных продуктов для мастерских включает в себя кисти, круги и радиальные щетки, режущие круги, инструменты для ремонта дорожного покрытия, в том числе:

Абразивные щетки

  • Проволочные щетки на стержне
  • Откидные щетки
  • Прямые проволочные щетки
  • Щетки для чистки блока цилиндров
  • Проволочные щетки для настольных шлифовальных станков
  • И многое другое...

Абразивные диски и компоненты дисков

  • Шлифовальные круги и восстановленные диски
  • Круги и радиальные щетки
  • Фибровые диски
  • Циркониевые диски и высокоплотные циркониевые диски
  • Абразивные фибровые круги Oxide Resin
  • Абразивные фибровые круги Aluminum Oxide Resin и восстановленные диски
  • Наждачные круги
  • Приспособления для полировки детали со шкуркой с застежкой-липучкой
  • Диски с тканевой задней поверхностью
  • Диски SE
  • И многое другое...

Абразивные круги

  • Переходники
  • Шлифовальные круги
  • Универсальные шлифовальные круги из оксида алюминия
  • Высокопроизводительные циркониевые шлифовальные круги
  • Полировальные круги для обработки поверхности
  • Резьбовые круги
  • Режущие круги
  • Круги для заточки сверла
  • Круги Raised Hub
  • Абразивные круги (1/4")
  • И многое другое...