Поиск

Разнообразные абразивные материалы

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 149

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Цвет
      Желтовато-коричневый
    • Уклон
      Размер зерна 80 средний
    • Цвет
      Желтовато-коричневый
    • Уклон
      Размер зерна 80 средний
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма
      W220
    • Диаметр x длина (дюймы)
      1 x 1
    • Диаметр сердечника (дюймы)
      1/4
    • Размер зерна
      A60
    • Диаметр x длина (мм)
      25.4 x 25.4
    • Диаметр сердечника (мм)
      6,3
    • Форма
      W220
    • Диаметр x длина (дюймы)
      1 x 1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      9 x 13.75
    • Размер (мм)
      228.6 x 349.3
    • Размер листа (см)
      22.86 x 34.93
    • Абразивный
      Наждачное
    • Размер зерна
      4/0
    • Размер (дюймы)
      9 x 13.75
    • Размер (мм)
      228.6 x 349.3
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Цвет
      Желтовато-коричневый
    • Тип горной породы
      Оксид алюминия
    • Уклон
      Мелкий, средний
    • Используется с (дюймы)
      Ручное использование или ручная дрель
    • Размер (м)
      0.0254 x 9
    • Размер (дюймы)
      1 x 360
    • Цвет
      Желтовато-коричневый
    • Тип горной породы
      Оксид алюминия
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зерна
      320
    • Диаметр цилиндра двигателя (мм)
      15,88
    • Диаметр цилиндра двигателя (дюймы)
      5/8
    • Размер зерна
      320
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.