Фильтр

пневматические молоты;

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 8

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      10
    • Ударов в минуту
      2200
    • Масса (кг)
      2,5
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА)
      100
    • Габаритная длина (мм)
      318
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      3/8
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      10
    • Ударов в минуту
      2200
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      7
    • Длина (дюймы)
      7
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      228,6
    • Диаметр хвостовика (дюймы)
      0,4
    • Длина (дюймы)
      9
    • Диаметр хвостовика (мм)
      10,18
    • Длина (мм)
      228,6
    • Диаметр хвостовика (дюймы)
      0,4
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      9
    • Длина (мм)
      228,6
    • Диаметр хвостовика (дюймы)
      0,4
    • Диаметр хвостовика (мм)
      10,18
    • Длина (дюймы)
      9
    • Длина (мм)
      228,6
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      6 7/8
    • Используется с (дюймы)
      Резка выпускных и выхлопных труб
    • Длина (дюймы)
      6 7/8
    • Используется с (дюймы)
      Резка выпускных и выхлопных труб
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      171,45
    • Длина (дюймы)
      6 3/4
    • Длина (мм)
      171,45
    • Длина (дюймы)
      6 3/4
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      5
    • Длина (дюймы)
      5
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Используется с (дюймы)
      Разрезные втулки, гильзы цилиндров и др.
    • Длина (дюймы)
      6
    • Используется с (дюймы)
      Разрезные втулки, гильзы цилиндров и др.
    • Длина (дюймы)
      6
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Пневматические инструменты Cat располагают необходимой мощностью для быстрого выполнения работы без особых усилий.