\

Поиск

износные кольца головки;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 92

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      2,00
    • Диаметр штока (мм)
      88,90
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      50,70
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,50
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      95,40
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      2,00
    • Диаметр штока (мм)
      88,90
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,62
    • Диаметр штока (мм)
      38,10
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      41,18
    • Диаметр штока (дюймы)
      1,50
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      53,00
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      2,09
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,62
    • Диаметр штока (мм)
      38,10
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      0,37
    • Диаметр штока (мм)
      53,98
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      9,50
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,13
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      57,06
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      2,25
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      0,37
    • Диаметр штока (мм)
      53,98
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      0,26
    • Диаметр штока (мм)
      47,62
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      6,50
    • Диаметр штока (дюймы)
      1,87
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      50,70
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      0,26
    • Диаметр штока (мм)
      47,62
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,26
    • Диаметр штока (мм)
      69,85
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      32,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,75
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      72,93
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,26
    • Диаметр штока (мм)
      69,85
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      5,04
    • Диаметр штока (мм)
      279,32
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      127,97
    • Диаметр штока (дюймы)
      11,00
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      284,09
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      11,18
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      5,04
    • Диаметр штока (мм)
      279,32
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      0,73
    • Диаметр штока (мм)
      47,62
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      18,50
    • Диаметр штока (дюймы)
      1,87
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      50,70
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      0,73
    • Диаметр штока (мм)
      47,62
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      3,50
    • Диаметр штока (мм)
      114,30
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      88,90
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,50
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      120,74
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      3,50
    • Диаметр штока (мм)
      114,30
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.