Фильтр

износные кольца поршня.

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 251

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      29,80
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,17
    • Наружный диаметр (дюймы)
      3,35
    • Наружный диаметр (мм)
      85,00
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      3,11
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      78,98
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      29,80
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,17
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      8,90
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,35
    • Наружный диаметр (мм)
      169,77
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      6,99
    • Наружный диаметр (дюймы)
      6,68
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      177,67
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      8,90
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,35
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      88,90
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      3,50
    • Наружный диаметр (мм)
      165,10
    • Наружный диаметр (дюймы)
      6,50
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      5,99
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      152,22
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      88,90
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      3,50
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      6,25
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Наружный диаметр (дюймы)
      7,75
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      187,12
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      7,37
    • Наружный диаметр (мм)
      196,85
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      6,25
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,25
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      44,45
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,75
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      6,74
    • Ремонтный размер
      0,030
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      171,22
    • Наружный диаметр (дюймы)
      7,00
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      44,45
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,75
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      60,30
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      2,37
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      209,32
    • Наружный диаметр (мм)
      215,90
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      8,24
    • Ремонтный размер
      0,030
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      60,30
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      2,37
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      69,85
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      2,75
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      10,24
    • Наружный диаметр (дюймы)
      10,50
    • Ремонтный размер
      0,030
    • Наружный диаметр (мм)
      266,70
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      69,85
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      2,75
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      25,40
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,00
    • Наружный диаметр (дюймы)
      3,00
    • Наружный диаметр (мм)
      76,20
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      2,80
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      71,06
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      25,40
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,00
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.

Износные кольца поршня Cat® поддерживают и удерживают в центре поршень и исключают контакт металлических поверхностей поршня и стенки цилиндра.

Износные кольца поршня недорогие, но их установка может оказаться затратной. Это связано с необходимостью полной разборки двигателя. По этой причине замена поршневых колец на оборудовании Caterpillar часто включается в сертифицированную программу капитального ремонта Cat®.