Поиск

износные кольца головки;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 92

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      10,02
    • Диаметр штока (мм)
      400,05
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      254,41
    • Диаметр штока (дюймы)
      15,75
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      16,13
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      10,02
    • Диаметр штока (мм)
      400,05
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,89
    • Диаметр штока (мм)
      101,60
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      48,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,00
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      108,08
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      4,26
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,89
    • Диаметр штока (мм)
      101,60
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      2,00
    • Диаметр штока (мм)
      88,90
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      50,70
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,50
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      95,40
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      2,00
    • Диаметр штока (мм)
      88,90
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,62
    • Диаметр штока (мм)
      38,10
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      41,18
    • Диаметр штока (дюймы)
      1,50
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      53,00
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      2,09
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,62
    • Диаметр штока (мм)
      38,10
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,73
    • Диаметр штока (мм)
      82,55
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      44,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,25
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      3,37
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,73
    • Диаметр штока (мм)
      82,55
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,89
    • Диаметр штока (мм)
      88,90
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      48,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,50
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      3,62
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,89
    • Диаметр штока (мм)
      88,90
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,97
    • Диаметр штока (мм)
      120,65
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      50,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,75
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      4,95
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      125,73
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,97
    • Диаметр штока (мм)
      120,65
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,57
    • Диаметр штока (мм)
      76,20
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм)
      40,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,00
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы)
      3,12
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм)
      79,28
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы)
      1,57
    • Диаметр штока (мм)
      76,20
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.