Поиск

износные кольца поршня.

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 256

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      31,65
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,25
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      4,74
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      120,42
    • Наружный диаметр (дюймы)
      5,00
    • Наружный диаметр (мм)
      127,00
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      31,65
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,25
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      69,85
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      2,75
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      7,99
    • Наружный диаметр (мм)
      209,55
    • Наружный диаметр (дюймы)
      8,25
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      202,97
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      69,85
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      2,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      28,70
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,13
    • Наружный диаметр (мм)
      82,55
    • Наружный диаметр (дюймы)
      3,25
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      77,41
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      3,05
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      28,70
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,13
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      19,05
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,75
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      56,92
    • Наружный диаметр (дюймы)
      2,50
    • Наружный диаметр (мм)
      63,50
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      2,24
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      19,05
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      38,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,50
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      4,24
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      107,72
    • Наружный диаметр (мм)
      114,30
    • Наружный диаметр (дюймы)
      4,50
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      38,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      25,40
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,00
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      69,62
    • Наружный диаметр (дюймы)
      3,00
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      2,74
    • Ремонтный размер
      0,030
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      25,40
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      69,85
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      2,75
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      142,66
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      5,62
    • Наружный диаметр (мм)
      152,40
    • Наружный диаметр (дюймы)
      6,00
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      69,85
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      2,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      25,32
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,00
    • Наружный диаметр (мм)
      114,30
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      4,24
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      107,72
    • Наружный диаметр (дюймы)
      4,50
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      25,32
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,00
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.

Износные кольца поршня Cat® поддерживают и удерживают в центре поршень и исключают контакт металлических поверхностей поршня и стенки цилиндра.

Износные кольца поршня недорогие, но их установка может оказаться затратной. Это связано с необходимостью полной разборки двигателя. По этой причине замена поршневых колец на оборудовании Caterpillar часто включается в сертифицированную программу капитального ремонта Cat®.