Поиск

Вилы универсальные

Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 4 из 4

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0, 0, 0, 0, 0
    • Расстояние между зубьями (мм)
      720
    • Грузоподъемность (кг)
      1364

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Общая высота (дюймы)
      51,8

    • 0

    • 0, 0, 0, 0, 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0, 0, 0
    • Грузоподъемность (фунты)
      2000
    • Расстояние между зубьями (мм)
      800
    • Длина зуба-стабилизатора (мм)
      281
    • Масса (фунты)
      154,3
    • Общая высота (мм)
      570

    • 0, 0, 0, 0, 0
    • Грузоподъемность (фунты)
      2000
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0, 0, 0
    • Общая глубина (дюймы)
      56,8

    • 0
    • Грузоподъемность (фунты)
      2000
    • Масса (кг)
      72
    • Общая высота (дюймы)
      22,4

    • 0, 0, 0, 0, 0
    • Общая глубина (дюймы)
      56,8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Грузоподъемность (фунты)
      3000
    • Грузоподъемность (кг)
      1364

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.