Поиск

Монтировки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 17

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pry Bar (6 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Общая глубина (дюймы)
      0
    • Габаритная ширина (мм)
      0
    • Габаритная глубина (мм)
      0
    • Габаритная ширина (дюймы)
      0
    • Общая высота (мм)
      0
    • Общая глубина (дюймы)
      0
    • Габаритная ширина (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      0,625 x 457,2
    • Размер (дюймы)
      0,63 x 18,00
    • Размер (мм)
      0,625 x 457,2
    • Размер (дюймы)
      0,63 x 18,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      304,8
    • Размер (дюймы)
      12,00
    • Размер (мм)
      304,8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pry Bar (18 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Размер стойки (дюймы)
      0
    • Размер (дюймы)
      Монтировка 18 дюймов
    • Размер стойки (мм)
      0
    • Завершить
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Размер стойки (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pry Bar (24 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер стойки (мм)
      0
    • Размер (см)
      Монтировка 60,96
    • Размер наконечника (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Материал рукояти
      0
    • Размер стойки (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      46,00
    • Размер (мм)
      1168,4
    • Размер (дюймы)
      46,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pry Bar (12 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Описание материала
      0
    • Тип стойки
      0
    • Размер (дюймы)
      Монтировка 12
    • Материал рукояти
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      30,00
    • Размер (мм)
      762,0
    • Размер (дюймы)
      30,00
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Монтировки для работы с машинами Cat®

Прочные монтировки Cat® выпускаются в различных формах и предназначаются для различных задач, включая работу с тяжелым промышленным оборудованием, двигателями и компонентами двигателей. В линейку монтировок* входят, например, монтировки длиной 6 дюймов, длинные монтировки (54 дюйма) и наборы монтировок (в стойках длиной 12, 18, 24 и 36 дюймов (30, 46, 61 и 91 см)).

Монтировки Cat обладают надлежащей прочностью, изготавливаются из правильно подобранных металлов и поддерживаются гарантийными обязательствами на выгодных условиях.

* Монтировка также иногда называется ломом, монтажным ломом и гвоздодером.