Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    250-0488: Аккумуляторная батарея 25 BCI 12 В

    Номер по каталогу: 250-0488
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 25 BCI, 12 В

    Описание:
    Разработана для удовлетворения нужд пользователя и предоставления необходимой мощности для не особо требовательных задач, линейка универсальных аккумуляторных батарей Cat представляет собой последовательное и надежное решение для различных областей применения.
    Эта необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 12 В имеет кованые резьбовые выводы, устойчивые к протечкам кислоты и коррозии, полноразмерные решетки положительных пластин, обеспечивающие большой ток на выводах для получения пусковой мощности и полноразмерные решетки отрицательных пластин, которые помогают избегать коротких замыканий. Высокопрочный полипропиленовый корпус уменьшает деформацию и поломки корпуса, а предохранительные вентиляционные отверстия с огнезащитной сеткой предупреждают попадание в батарею случайных искр.
    Эта батарея обеспечивает ток холодного пуска 625 А, 95 минут резервной мощности и емкость 45 А-ч. В ней используются сетки из сплава серебра с кальцием для устойчивости к высоким температурам под капотом.
    При такой же конструкции, как у аккумуляторных батарей Cat большой емкости премиум-класса, линейка аккумуляторных батарей общего назначения превосходит многие другие линейки аккумуляторных батарей, обеспечивая надежное питание и не поступаясь качеством ради цены.
    Характеристики:
    • Необслуживаемая универсальная аккумуляторная батарея жидкостных элементов 12 В
    • Ток холодного пуска 625 А
    • 95 минут резервной мощности
    • Емкость 45 А-ч
    • Размер группы 25 BCI
    • Возможность адаптации для GP26, GP27 и некоторых приложений JIS.

    Назначение:
    • Автомобили
    • Автобусы
    • Судовое оборудование

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 9,10
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 45
    • Клемма: Штырь SAE
    • Масса полная (фунты): 31
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 25
    • Резервная мощность (минуты): 90
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ МЕДНО-СЕРЕБРЯНЫХ СПЛАВОВ, ДЛЯ САМОСВАЛОВ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ — ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из серебряно-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 600
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.