Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3601: Аккумуляторная батарея 27 BCI 12 В

    Номер по каталогу: 8C-3601
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 27 BCI, 12 В

    Описание
    Разработанная для удовлетворения нужд пользователя и предоставления необходимой мощности для не особо требовательных задач, линейка аккумуляторных батарей Cat общего назначения представляет собой последовательное и надежное решение для различных областей применения.
    Эта необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 12 В имеет кованые резьбовые выводы, устойчивые к протечкам кислоты и коррозии, полноразмерные решетки положительных пластин, которые обеспечивают большой ток на выводах для получения пусковой мощности, и полноразмерные решетки отрицательных пластин, которые помогают избегать коротких замыканий. Высокопрочный полипропиленовый корпус уменьшает деформацию и поломки корпуса, а предохранительные вентиляционные отверстия с огнезащитной сеткой предупреждают попадание в батарею случайных искр.
    Эта батарея обеспечивает ток холодного пуска 710 А, 120 минут резервной мощности и емкость 65 А·ч. В ней используются сетки из сплава серебра и кальция для устойчивости к высоким температурам под капотом.
    Имея такую же конструкцию, как у аккумуляторных батарей Cat большой емкости премиум-класса, линейка универсальных аккумуляторных батарей превосходит многие другие линейки аккумуляторных батарей, обеспечивая надежное питание и не принося качество в жертву цене.
    Характеристики
    • Необслуживаемая универсальная аккумуляторная батарея жидкостных элементов 12 В
    • Ток холодного пуска 710 А
    • 120 минут резервной мощности
    • Емкость 65 А·ч
    • Размер группы 27 BCI

    Назначение
    • Автомобильная промышленность
    • Легкие грузовики
    • Полноприводные автомобили повышенной проходимости

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 12,00
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 65
    • Клемма: Резьбовая шпилька
    • Масса полная (фунты): 45,5
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 27
    • Резервная мощность (минуты): 120
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ГРУЗОВОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 710
    paving compactor
    CB-314

    asphalt paver
    AP-200