Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3617: Аккумуляторная батарея жидкостных элементов 1 BCI, 6 В

    Номер по каталогу: 8C-3617
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов с доступом внутрь 1 BCI, 6 В

    Описание
    Разработанные для удовлетворения нужд пользователя и предоставления необходимой мощности при умеренных нагрузках, универсальные аккумуляторные батареи Cat обеспечивают стабильно высокий результат и подходят для самых различных областей применения.
    Необслуживаемые аккумуляторные батареи жидкостных элементов 6 В этой линейки имеют кованые резьбовые выводы, устойчивые к протечкам кислоты и коррозии, полноразмерные решетки положительных пластин, которые обеспечивают большой ток на выводах для получения пусковой мощности, и полноразмерные решетки отрицательных пластин, которые помогают избегать коротких замыканий. Полипропиленовый корпус обладает высокой прочностью и жесткостью, а предохранительные вентиляционные отверстия с огнезащитной сеткой предупреждают попадание в батарею случайных искр.
    Такая батарея обеспечивает ток холодного пуска 650 А, 130 минут резервной мощности и емкость 100 А·ч. В ней используются сетки из сплава серебра и кальция, обеспечивающие устойчивость к высоким температурам под капотом.
    Имея ту же конструкцию, что и батареи Cat премиум-класса, аккумуляторные батареи общего назначения превосходят многие другие линейки аккумуляторных батарей, обеспечивая надежное питание по низкой цене без ущерба для качества.

    Характеристики
    • Необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов большой емкости премиум-класса с доступом внутрь 6 В
    • Ток холодного пуска 650 А
    • 130 минут резервной мощности
    • Емкость 100 А·ч
    • Размерная группа 1 BCI

    Назначение
    • Тяжелые условия эксплуатации
    • Электропитание
    • Машины
    • Шоссейные грузовики и автобусы

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 9,00
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 100
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (фунты): 33,5
    • Напряжение (В): 6
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 1
    • Резервная мощность (минуты): 180
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 650
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.