Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3633: Аккумуляторная батарея жидкостных элементов 4 BCI, 6 В

    Номер по каталогу: 8C-3633
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная аккумуляторная батарея жидкостных элементов с малым объемом обслуживания 4 BCI, 6 В

    Описание:
    Разработана для удовлетворения нужд пользователя и предоставления необходимой мощности для менее требовательных задач, линейка аккумуляторных батарей Cat общего назначения представляет собой последовательное и надежное решение для различных областей применения.
    Эта минимально обслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 6 вольт имеет кованые резьбовые выводы, устойчивые к протечкам кислоты и коррозии, полноразмерные решетки положительных пластин, которые обеспечивают большой ток на выводах для получения пусковой мощности и полноразмерные решетки отрицательных пластин, которые помогают избегать коротких замыканий. Высокопрочный полипропиленовый корпус уменьшает деформацию и поломки корпуса, а предохранительные вентиляционные отверстия с огнезащитной сеткой предупреждают попадание в батарею случайных искр.
    Эта батарея обеспечивает ток холодного пуска 975 А, 250 минут резервной мощности и емкость 125 А-ч. В ней используются сетки из сплава серебра с кальцием для устойчивости к высоким температурам под капотом.
    При такой же конструкции, как у аккумуляторных батарей Cat большой емкости премиум-класса, линейка аккумуляторных батарей общего назначения превосходит многие другие линейки аккумуляторных батарей, обеспечивая надежное питание и не поступаясь качеством ради цены.
    Характеристики:
    • Минимально обслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов, линейка общего назначения, 6 вольт
    • Ток холодного пуска 975 А
    • 250 минут резервной мощности
    • емкость 125 ампер-часов
    • Размер группы BCI 4

    Назначение:
    • Электропитание
    • Грузовики
    • Сельское хозяйство
    • Шоссейные грузовики и автобусы

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 12,50
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 125
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (фунты): 47
    • Напряжение (В): 6
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 4
    • Резервная мощность (минуты): 250
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 975
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.