Поиск

износные кольца головки с металлическим подшипником;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 34

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      50,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,33
    • Диаметр штока (мм)
      110,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,98
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      4,53
    • Ширина канавки — A (мм)
      50,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,33
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      60,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,71
    • Диаметр штока (мм)
      145,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      2,37
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      5,91
    • Ширина канавки — A (мм)
      60,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,71
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      30,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,35
    • Диаметр штока (мм)
      85,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,18
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      3,54
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      90,00
    • Ширина канавки — A (мм)
      30,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      127,71
    • Диаметр штока (дюймы)
      10,55
    • Диаметр штока (мм)
      268,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      5,03
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      10,75
    • Ширина канавки — A (мм)
      127,71
    • Диаметр штока (дюймы)
      10,55
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      35,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,13
    • Диаметр штока (мм)
      105,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,38
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      110,00
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      4,33
    • Ширина канавки — A (мм)
      35,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,13
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      40,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,56
    • Диаметр штока (мм)
      65,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,59
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      70,00
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      2,76
    • Ширина канавки — A (мм)
      40,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,56
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      40,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,54
    • Диаметр штока (мм)
      90,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,59
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      3,74
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      95,00
    • Ширина канавки — A (мм)
      40,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,54
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      55,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,51
    • Диаметр штока (мм)
      140,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      2,18
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      5,71
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      145,00
    • Ширина канавки — A (мм)
      55,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,51
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.