Поиск

Шатун

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 295

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Шатунный болт
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      2,1
    • Длина (дюймы)
      18,6
    • Длина (мм)
      472,44
    • Высота (мм)
      53,34
    • Ширина (мм)
      53,34
    • Высота (дюймы)
      2,1
    • Длина (дюймы)
      18,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Шатун в сборе
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      736,6
    • Длина (дюймы)
      29
    • Высота (мм)
      119,38
    • Ширина (мм)
      317,5
    • Высота (дюймы)
      4,7
    • Длина (мм)
      736,6
    • Длина (дюймы)
      29
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    KIT, CONROD
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    CONROD ASSEMBLY
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    KIT, CONROD
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    CONROD
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    CONROD ASSEMBLY
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    KIT, CONROD
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}Качественные материалы и управляемые производственные процессы обеспечивают долгий срок службы, высокую надежность и непревзойденную производительность шатунов Cat®.

Этому есть объяснения.
  • Сокращение этапов обработки и управляемый процесс обработки повышают качество.
  • Тщательно подогнанные сопрягаемые поверхности позволяют шатунам принимать большую нагрузку.
  • Изломанная поверхность облегчает установку головки шатуна и крышки, устраняя необходимость использования пальца фиксатора.
  • Автоматическая установка и крепление болта гарантируют надежную работу шатуна и крышки, исключая возможность рассогласования во время выполнения погрузочно-разгрузочных операций.

  • Для достижения максимальной производительности и долговечности используйте оригинальные запасные части Cat®.