Поиск

Лампы

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 127

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      0
    • Наружный диаметр (дюймы)
      0
    • Наружный диаметр (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Наружный диаметр (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Miniature Lamp
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип источника света
      Галогенные
    • Напряжение (В)
      24
    • Диаметр (мм)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    • Тип источника света
      Галогенные
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Miniature Lamp
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип источника света
      Галогенные
    • Напряжение (В)
      24
    • Диаметр (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Номинальное напряжение (В)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Тип источника света
      Галогенные
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Blue Lamp (LED) (24V)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип источника света
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Диаметр (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Тип источника света
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Lamp (Warning Indicator)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Диаметр (мм)
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Bulb (24V) (Festoon)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр (мм)
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Мощность (Вт)
      0
    • Диаметр (мм)
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Miniature Lamp
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип источника света
      Галогенные
    • Напряжение (В)
      24
    • Стандартный цвет
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    • Номер по стандарту ANSI
      0
    • Тип источника света
      Галогенные
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Запасные лампы рабочего освещения машины

Компания Cat® предлагает запасные лампы рабочего освещения машины для установленных осветительных приборов, включая светодиодные, галогенные лампы и газоразрядные лампы высокой интенсивности.

  • Приобретайте высококачественные светодиодные лампы Cat для повышения срока службы осветительных приборов и максимального снижения эксплуатационных расходов. Доступны в красном, зеленом, янтарном, синем и других цветах.
  • Газоразрядные лампы высокой интенсивности Cat имеют яркую светоотдачу и защиту от вибрации для работы в тяжелых условиях. Доступны лампы напряжением 12 и 24 вольта.
  • Галогенные лампы Cat характеризуются более низкими затратами по сравнению со стандартными лампами и стойкостью к вибрации. Отлично подходят для малогабаритных электрических фонарей.