Болты

1
Просматривайте цены и наличие в Вашем регионе, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Советы по техническому обслуживанию
{imgAlt}

Болты Cat® по своей конструкции превосходят требования стандарта SAE по классу 8 и технические требования по прочности согласно ISO 10.9, что гарантирует продолжительный срок службы и повышает возможность повторного использования.

Более 1700 типов болтов

Наша компания выпускает более 1700 типов болтов с различной зажимной длиной, размером резьбы и вариантами покрытий. Твердость материала и конструкция резьбы болтов обеспечивают высокую прочность и устойчивость к срезанию резьбы, что необходимо для работы в тяжелых условиях. Многие болты поставляются с цинк-ламельным покрытием, которое обеспечивает улучшенную коррозионную стойкость по сравнению с обычными оцинкованными болтами.

Когда требуется высокое качество и надежность, выбирайте болты Cat®

Выберите подходящие высококачественные болты:

  • стандартные болты с шестигранной головкой;
  • высокопрочные болты с шестигранной головкой;
  • болты с 12-гранной головкой;
  • Головка с внутренним шестигранником
  • отжимные болты с шестигранной головкой;
  • болты для гусеничной ленты и болты для разъемных замыкающих звеньев гусеничной ленты;
  • высокопрочные болты для гусеничной ленты;
  • Болты для крепления режущих кромок

Наши болты и соответствующие им закаленные шайбы и гайки образуют сбалансированную систему со стабильно высокими усилиями крепления. Можете положиться на крепежные детали Cat в вопросах сборки, обслуживания и ремонта машин в большинстве мастерских по всему миру.

Советы по техническому обслуживанию крепежных деталей режущей кромки

  1. Очистите все поверхности от ржавчины, краски, засечек и задир.
  2. Сначала устанавливайте болты в центральной части детали, постепенно продвигаясь к краю.
  3. Затягивайте все болты регламентированным моментом затяжки (см. таблицу с техническими характеристиками ниже).
  4. При помощи кувалды плотно посадите головку болта в коническое отверстие режущей кромки. Перед началом этой операции ОБЯЗАТЕЛЬНО наденьте защитные очки.
  5. Еще раз затяните все болты с требуемым моментом затяжки.

Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм)(фунто-футов)Момент затяжки (Нм)Размер
1/8200 ± 30270 ± 4016 мм
3/4350 ± 45475 ± 6019 мм
7/8550 ± 65750 ± 9022 мм
1825 ± 1101125 ± 15025 мм
1 1/41350 ± 2201850 ± 30031 мм