\

Поиск

Насосы и двигатели

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 1 227

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневые насосы с переменной производительностью
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      609,6
    • Длина (дюймы)
      24
    • Высота (дюймы)
      9
    • Ширина (мм)
      241,3
    • Высота (мм)
      228,6
    • Длина (мм)
      609,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью двойного действи...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      261,6
    • Длина (мм)
      355,6
    • Ширина (мм)
      203,2
    • Высота (дюймы)
      10,3
    • Длина (дюймы)
      14
    • Высота (мм)
      261,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневые двигатели с переменной производительностью
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      9,50
    • Длина (дюймы)
      15,80
    • Высота (дюймы)
      9,50
    • Длина (дюймы)
      15,80
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневые двигатели с переменной производительностью
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      13,10
    • Высота (дюймы)
      9,10
    • Длина (дюймы)
      13,10
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневые двигатели с переменной производительностью
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      13,10
    • Высота (дюймы)
      9,10
    • Длина (дюймы)
      13,10
    • Высота (дюймы)
      9,10
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью двойного действи...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      28,00
    • Высота (дюймы)
      21,50
    • Длина (дюймы)
      28,00
    • Высота (дюймы)
      21,50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью двойного действи...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      32,75
    • Высота (дюймы)
      28,50
    • Длина (дюймы)
      32,75
    • Высота (дюймы)
      28,50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневые насосы с переменной производительностью
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      10,80
    • Высота (дюймы)
      8,30
    • Длина (дюймы)
      10,80
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Справочная информация
{imgAlt}

Поршневые и шестеренные насосы и двигатели Cat® проектируются, изготавливаются и проходят испытания согласно заданным требованиям производительности, соответствующим моделям оборудования Caterpillar, в котором они используются. Такой подход позволяет достичь конкретных требований, предъявляемых к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам и производительности машины.

Передовое электронное управление позволяет динамически контролировать три основных рабочих параметра: определение нагрузки, регулировка давления и регулировка рабочего объема и (или) расхода — в режиме низких оборотов двигателя.

Поршневые и шестеренные насосы и двигатели Cat проектируются и производятся с возможностью применения разнообразных дополнительных услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

Шестеренные насосы и двигатели

  • Замена уплотнений
  • Восстановление
  • Набор сечений
  • Насос Cat Reman
  • Новый насос/двигатель
  • Насос Cat Classic™

Лопастные насосы и двигатели

  • Замена уплотнений
  • Сердечник Cat Reman
  • Насос/двигатель Cat Reman
  • Новый сердечник
  • Новый насос/двигатель

Поршневые насосы и двигатели

  • Замена уплотнений
  • Восстановление
  • Прецизионная притирка
  • Цилиндры, пластины с отверстиями и поршни Cat Reman в сборе
  • Насос/двигатель Cat Reman
  • Новый насос/двигатель

Максимальное время безотказной работы машины

  • Отклик на 25 % быстрее по сравнению с гидромеханическими агрегатами
  • Прочная, усиленная конструкция обеспечивает высокую производительность и повышает срок службы при использовании в передвижном строительном оборудовании.
  • Доказанные результаты при использовании в различном строительном оборудовании, включая гидравлические экскаваторы, передвижные источники гидравлического питания, колесные погрузчики, краны и проч.

Место проведения ремонта гидравлической системы может оказать большое влияние на общий результат. В то время как большинство сторонних мастерских всего лишь продают и выполняют работы, у дилера компании Cat другая цель — помочь вам снизить расходы и повысить время безотказной работы машины.