Поиск

Дрели

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 2 из 2

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Масса (фунты)
      3,55
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      71
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      8
    • Масса (кг)
      1,61
    • Мощность (Вт)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      0
    • Масса (фунты)
      3,55
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      71
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      199,0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      0
    • Диаметр (мм)
      0
    • Мощность (Вт)
      0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Диаметр (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      199,0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Пневматические инструменты Cat располагают необходимой мощностью для быстрого выполнения работы без особых усилий.