Поиск

Режущие кромки

Режущие кромки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 365

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Режущая кромка с зубьями
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      95,90
    • Ширина (мм)
      254,00
    • Высота (мм)
      35,56
    • Длина (мм)
      2435,86
    • Высота (дюймы)
      1,40
    • Длина (дюймы)
      95,90
    • Ширина (мм)
      254,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Режущая плита в сборе
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      134,62
    • Высота (мм)
      30,48
    • Ширина (мм)
      66,04
    • Длина (дюймы)
      5,30
    • Высота (дюймы)
      1,20
    • Длина (мм)
      134,62
    • Высота (мм)
      30,48
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Режущая плита в сборе
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      5,20
    • Высота (дюймы)
      0,40
    • Длина (мм)
      132,08
    • Ширина (мм)
      10,16
    • Высота (мм)
      10,16
    • Длина (дюймы)
      5,20
    • Высота (дюймы)
      0,40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      3655,06
    • Ширина (мм)
      200,66
    • Высота (мм)
      17,78
    • Длина (дюймы)
      143,90
    • Высота (дюймы)
      0,70
    • Длина (мм)
      3655,06
    • Ширина (мм)
      200,66
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоские режущие кромки без зубьев
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рифление
      Без зубьев
    • Толщина (мм)
      44,958
    • Толщина (дюймы)
      1,77
    • Материал
      Со сквозной закалкой (DH2)
    • Машина
      Автогрейдер
    • Ширина (мм)
      254
    • Рифление
      Без зубьев
    • Толщина (мм)
      44,958
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка с зубьями
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рифление
      С зазубренной кромкой
    • Толщина (мм)
      44,958
    • Толщина (дюймы)
      1,77
    • Машина
      Автогрейдер
    • Материал
      Со сквозной закалкой (DH2)
    • Ширина (мм)
      254
    • Рифление
      С зазубренной кромкой
    • Толщина (мм)
      44,958
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      200,66
    • Высота (мм)
      60,96
    • Длина (мм)
      607,06
    • Длина (дюймы)
      23,90
    • Высота (дюймы)
      2,40
    • Ширина (мм)
      200,66
    • Высота (мм)
      60,96
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      1219,20
    • Высота (мм)
      45,72
    • Высота (дюймы)
      1,80
    • Длина (дюймы)
      48,00
    • Ширина (мм)
      205,74
    • Длина (мм)
      1219,20
    • Высота (мм)
      45,72
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Режущие кромки для автогрейдеров, колесных погрузчиков и самоходных колесных скреперов и колесных тракторов-скреперов.

Режущие кромки Cat® спроектированы с учетом долговечности. Наши режущие кромки предоставляют сбалансированную систему для перемещения большего количества материала в течение более длительного времени с меньшими простоями. В результате снижаются затраты, приходящиеся на час.

Изогнутые режущие кромки

Зубчатые режущие кромки увеличивают глубину проникновения в сильно уплотненную почву или в областях применения с более высокими ударными нагрузками. Такая кромка повышает универсальность машины без необходимости смены ковша или установки прочих землеройных орудий на существующий ковш.

Плоские режущие кромки

Прямые режущие кромки идеальны для перемещения повторно обработанного материала со средней ударной прочностью и средним абразивным износом. Они двусторонние, что позволяет снизить складские расходы.

Другие изготовители могут использовать номера по каталогу Cat для землеройных орудий, но существуют существенные различия. Использование других землеройных орудий на вашем оборудовании Cat может помешать проникновению, увеличить расход топлива и снизить производительность. Землеройные орудия Cat обеспечивают максимальную отдачу и лучшую стоимость за час для вашего оборудования Cat.