Поиск

Абразивные щетки

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 59

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер провода (дюймы)
      0,010
    • Диаметр колеса (дюймы)
      1
    • Размер (дюймы)
      1
    • Диаметр колеса (мм)
      25
    • Размер (мм)
      25
    • Сортамент провода
      ,010
    • Размер провода (дюймы)
      0,010
    • Диаметр колеса (дюймы)
      1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр колеса (дюймы)
      1
    • Частота вращения (об/мин)
      20,000
    • Диаметр колеса (мм)
      25
    • Размер (дюймы)
      1
    • Размер провода (дюймы)
      0,020
    • Размер провода (мм)
      0,51
    • Диаметр колеса (дюймы)
      1
    • Частота вращения (об/мин)
      20,000
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Отверстие оси (мм)
      9,5
    • Диаметр (дюймы)
      3
    • Диаметр (мм)
      76,2
    • Отверстие оси, размер резьбовой части (мм)
      9,5
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин)
      25 000
    • Отверстие оси, размер резьбовой части (дюймы)
      3/8
    • Отверстие оси (мм)
      9,5
    • Диаметр (дюймы)
      3
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер провода (дюймы)
      0,014
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин)
      6000
    • Ширина торца (дюймы)
      5/8
    • Отверстие оси (дюймы)
      1/2–5/8
    • Размер провода (мм)
      0,36
    • Отверстие оси (мм)
      12,7–15,9
    • Размер провода (дюймы)
      0,014
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин)
      6000
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр щетки (мм)
      9,5
    • Диаметр щетки (дюймы)
      3/8
    • Диаметр щетки (мм)
      9,5
    • Диаметр щетки (дюймы)
      3/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр щетки (мм)
      19,1
    • Диаметр щетки (дюймы)
      3/4
    • Диаметр щетки (мм)
      19,1
    • Диаметр щетки (дюймы)
      3/4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр щетки (дюймы)
      1
    • Диаметр щетки (мм)
      127,0
    • Диаметр щетки (дюймы)
      1
    • Диаметр щетки (мм)
      127,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зерна
      240
    • Ширина торца (мм)
      25
    • Ширина торца (дюймы)
      1
    • Уклон
      Мелкий
    • Диаметр (дюймы)
      1,5
    • Диаметр (мм)
      38
    • Размер зерна
      240
    • Ширина торца (мм)
      25
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.