Фильтр

Навесные замки

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 6 из 6

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр сечения скобы (дюймы)
      9/32
    • Диаметр сечения скобы (мм)
      7,1
    • Количество штоков в цилиндровом механизме
      5
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      13/16
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      22,3
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      7/8
    • Диаметр сечения скобы (дюймы)
      9/32
    • Диаметр сечения скобы (мм)
      7,1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      25,4
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      1,0
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (мм)
      25,4
    • Количество разрядов
      4-разрядный
    • Ширина (мм)
      50,8
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      1,0
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      25,4
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      1,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр сечения скобы (мм)
      7,1
    • Диаметр сечения скобы (дюймы)
      9/32
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (мм)
      20,6
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      19,0
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      3/4
    • Количество разрядов
      3-разрядный
    • Диаметр сечения скобы (мм)
      7,1
    • Диаметр сечения скобы (дюймы)
      9/32
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      44,5
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      1/2
    • Диаметр сечения скобы (дюймы)
      9/32
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      13/16
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      63,5
    • Количество штоков в цилиндровом механизме
      5
    • Ширина (мм)
      44,5
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      1/2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      1/2
    • Количество штоков в цилиндровом механизме
      5
    • Диаметр сечения скобы (мм)
      7,1
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      63,5
    • Ширина (мм)
      44,5
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (мм)
      20,6
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      1/2
    • Количество штоков в цилиндровом механизме
      5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      22,3
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      7/8
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      13/16
    • Диаметр сечения скобы (дюймы)
      9/32
    • Количество штоков в цилиндровом механизме
      5
    • Диаметр сечения скобы (мм)
      7,1
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      22,3
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      7/8
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Навесные замки марки Cat для разнообразных применений и условий.