Поиск

CapSure™

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 35

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    J800 Heavy Duty Long Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    J800 CapSure™ Penetration Plus Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    J800 CapSure™ Heavy Penetration Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    J700 CapSure™ Penetration Plus Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    J700 CapSure™ Heavy Penetration Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CapSure™ Pin
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CJ600 CapSure™ Abrasion Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      CJ600
    • Ширина (мм)
      228,6
    • Длина (мм)
      431,8
    • Высота (мм)
      203,2
    • Высота (дюймы)
      8
    • Длина (дюймы)
      17
    • Размер зуба
      CJ600
    • Ширина (мм)
      228,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Пробивающий наконечник серии J (J800), для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      J800
    • Длина зуба (мм)
      505
    • Размер зуба
      J800
    • Длина зуба (мм)
      505
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.

Система безударных наконечников и переходников с фиксацией CapSure™ — отказ от молотка, но не от гибкости.

  • Уменьшение эксплуатационных расходов. Модифицированная конструкция с боковым пальцем на переходниках серии J подразумевает повторное использование пальца.
  • Повышение уровня безопасности на рабочем месте и сокращение времени обслуживания. Для фиксатора упора ¾ дюйма не требуются специальные инструменты, и он обеспечивает безударную установку и снятие.
  • Быстрая и удобная замена наконечников. На наконечнике имеется неподвижный упор, который позволяет избежать перекручивания. Достаточно выполнить поворот на 180 градусов для блокировки или разблокировки.
  • Сокращение времени установки. Наконечник и фиксатор представляют одну систему, поэтому не требуются специальные узлы или дополнительные детали.