Фильтр

CapSure

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 24

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Фиксатор
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      0,31
    • Ширина (мм)
      48,00
    • Длина (мм)
      48,00
    • Высота (мм)
      8,00
    • Длина (дюймы)
      1,89
    • Высота (дюймы)
      0,31
    • Ширина (мм)
      48,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    J411 Retainer
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зубьев рыхлителя
      CJ800
    • Размер зубьев рыхлителя
      CJ800
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Безударные наконечники CapSure CR450
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      12,60
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (мм)
      320,04
    • Длина (дюймы)
      12,60
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Промежуточный внедряющийся наконечник CR550 для глубокого проникновения
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма наконечника
      Средняя глубина проникновения
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (мм)
      558,80
    • Длина (дюймы)
      22,00
    • Форма наконечника
      Средняя глубина проникновения
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CR550 Варианты безударных наконечников CapSure
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (дюймы)
      31,50
    • Форма наконечника
      Средний заостренный центр
    • Длина (мм)
      800,10
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (дюймы)
      31,50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CR500 Варианты безударных наконечников CapSure
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      15,00
    • Длина (мм)
      381,00
    • Форма наконечника
      Короткая центральная линия
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (дюймы)
      15,00
    • Длина (мм)
      381,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CapSure™ Retainer Lock
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зубьев рыхлителя
      CJ550
    • Размер зубьев рыхлителя
      CJ550
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Промежуточный внедряющийся наконечник CR450
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      381,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (дюймы)
      15,00
    • Длина (мм)
      381,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Обеспечивает повышение уровня безопасности и снижение простоев благодаря технологии безударной фиксации. Функционируя как система, наконечник и защитные пластины стойки CapSure™ увеличивают износостойкость в местах, наиболее подверженных воздействию. Выпускаются для тракторов D8–D11 и могут использоваться с зубьями рыхлителя Cat без изменений.