Фильтр

Фиксация

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 11

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • R550
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      6,00
    • Длина (мм)
      152,40
    • Длина (дюймы)
      6,00
    • Длина (мм)
      152,40
    Сравнить
  • Наконечники CapSure, 100 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      186,00
    • Длина (дюймы)
      7,33
    • Длина (мм)
      186,00
    • Длина (дюймы)
      7,33
    Сравнить
  • Защитная безударная острая пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (дюймы)
      4,33
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,49
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Размер зубьев рыхлителя
      550
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      114,00
    • Ширина стойки (мм)
      110,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      4,33
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,49
    Сравнить
  • Защитная безударная острая пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR450
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Защитная безударная острая пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR450
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    Сравнить
  • Наконечники CapSure, 100 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      6,35
    • Длина (мм)
      161,29
    • Длина (дюймы)
      6,35
    • Длина (мм)
      161,29
    Сравнить
  • Защитная безударная острая стойка CapSure, система 100 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (мм)
      100,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,09
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR550
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      103,80
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,94
    • Ширина стойки (мм)
      100,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    Сравнить
  • Защитная безударная расширенная стойка CapSure, система 90 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,54
    • Ширина стойки (мм)
      90,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR500
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      94,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,70
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,54
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.