Поиск

Накладки пятки

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 19

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Прямые
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      6
    • Длина (дюймы)
      8
    • Высота кромки (дюймы)
      1,6
    • Форма кожуха
      Прямые
    • Высота (дюймы)
      6
    • Длина (дюймы)
      8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота кромки (дюймы)
      1,6
    • Длина (дюймы)
      8
    • Форма кожуха
      Изогнутая
    • Высота (дюймы)
      6
    • Высота кромки (дюймы)
      1,6
    • Длина (дюймы)
      8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Прямые
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма кожуха
      Прямые
    • Высота (дюймы)
      8
    • Высота кромки (дюймы)
      2
    • Длина (дюймы)
      10,6
    • Форма кожуха
      Прямые
    • Высота (дюймы)
      8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота кромки (дюймы)
      2
    • Высота (дюймы)
      8
    • Форма кожуха
      Изогнутая
    • Длина (дюймы)
      10,6
    • Высота кромки (дюймы)
      2
    • Высота (дюймы)
      8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Прямые
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота кромки (дюймы)
      1
    • Форма кожуха
      Прямые
    • Длина (дюймы)
      6
    • Высота (дюймы)
      4
    • Высота кромки (дюймы)
      1
    • Форма кожуха
      Прямые
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота кромки (дюймы)
      1
    • Длина (дюймы)
      6
    • Форма кожуха
      Изогнутая
    • Высота (дюймы)
      4
    • Высота кромки (дюймы)
      1
    • Длина (дюймы)
      6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Литой угол
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм)
      267
    • Высота (дюймы)
      15,83
    • Длина (дюймы)
      24,13
    • Высота (мм)
      402
    • Длина (мм)
      613
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм)
      267
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Литой угол
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Высота (дюймы)
      17,8
    • Длина (мм)
      612,8
    • Высота (мм)
      452,2
    • Ширина (мм)
      275
    • Длина (дюймы)
      24,13
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Высота (дюймы)
      17,8
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Оснастите ковши защитой от износа и опорной конструкцией в местах, где это необходимо больше всего. Накладки пятки устанавливаются на нижние углы ковша и обеспечивают дополнительную долговечность для повышения производительности. Приварные накладки пятки Cat имеют специальное усиление на внутренней части угла, которое препятствует контакту с конструкцией ковша и сварными швами. Предоставляются прямые и изогнутые варианты исполнения в двух размерах для обеспечения наилучшего соответствия размеру ковша.