Поиск

Блоки цилиндров Cat® Classic™

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 2 из 2

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Блок цилиндров Classic
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      28
    • Высота (мм)
      711,2
    • Длина (дюймы)
      43
    • Длина (мм)
      1,092,20
    • Ширина (мм)
      469,9
    • Высота (дюймы)
      28
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.